48-pin (DCA) package image

TAS5754MDCAR 활성

40W 스테레오, 61W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5754MDCA 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (DCA) | 48
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TAS5754M의 주요 특징

  • Flexible Audio I/O Configuration
    • Supports I²S, TDM, LJ, RJ Digital Input
    • 8 kHz to 192 kHz Sample Rate Support
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL) or Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL) Operation
    • BD Modulation with TAS5756M, 1SPW Modulation with TAS5754M
    • Supports 3-Wire Digital Audio Interface (No MCLK required)
  • High Performance Closed-Loop Architecture (PVDD = 12V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN = 20dBV)
    • Idle Channel Noise = 62 µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.007 % (at 1 W, 1 kHz)
    • SNR = 103 A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
  • PurePath HybridFlow Processing Architecture
    • Several Configurable MiniDSP Programs (called HybridFlows)
    • Download Time <100 ms (typ)
    • Advanced Audio Processing Algorithms
  • Communication Features
    • Software Mode Control via I²C Port
    • Two Address Select Pins – Up to 4 Devices
  • Robustness and Reliability Features
    • Clock Error, DC, and Short-Circuit Protection
    • Over Temperature and Overcurrent Protection

TAS5754M에 대한 설명

The TAS5754M device is a high-performance, stereo closed-loop amplifier with integrated audio processor with PurePath™ HybridFlow architecture. To convert from digital to analog, it uses a high performance DAC with Burr-Brown mixed signal heritage. It requires only two power supplies: one DVDD for low-voltage circuitry and one PVDD for high-voltage circuitry. It is controlled via a software control port using standard I²C communication. In the family, the TAS5756M uses traditional BD modulation, ensuring low distortion characteristics. The TAS5754M uses 1SPW modulation, reducing the idle current draw at the expense of slightly higher distortion.

The unique HybridFlow architecture allows the system designer to choose from several configurable DSP programs, specifically designed for use in popular audio end equipment like Bluetooth (BT) Speakers, Sound Bars, Docking Stations, Subwoofers. This combines the flexibility of a fully programmable device with the fast download time and ease of use of a fixed function ROM device.

An optimal mix of thermal performance and device cost is provided in the 90 mΩ rDS(ON) of the output MOSFETs. Additionally, a thermally enhanced 48-Terminal TSSOP provides excellent operation in the elevated ambient temperatures found in modern consumer electronic devices.

For all available

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5754MDCA 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기