28-pin (PWP) package image

TAS5805MPWP 활성

23W 스테레오, 45W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 프로세싱 포함

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5805MPWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 28
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TAS5805M의 주요 특징

  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 23 W in 2.0 Mode (8-Ω, 21 V, THD+N=1%)
    • 45 W in Mono Mode (4-Ω, 21 V, THD+N=1%)
  • Excellent Audio Performance
    • THD+N ≤ 0.03% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 12 V
    • SNR ≥ 107 dB (A-weighted), Noise Level < 40 µVRMS
  • Low Quiescent Current with Hybrid Modulation
    • 16.5 mA at PVDD = 13.5 V , 22 µH + 0.68 µF Filter
  • Flexible Power Supply Configurations
    • PVDD: 4.5 V to 26.4 V
    • DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
  • Flexible Audio I/O
    • I2S, LJ, RJ, TDM, 3-Wire Digital Audio Interface (No MCLK Required)
    • Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz Sample Rates
    • SDOUT for Audio Monitoring, Sub-Channel or Echo Cancellation
  • Enhanced Audio Processing
    • Multi-Band Advanced DRC and AGL
    • 2×15 BQs
    • Thermal Foldback, DC Blocking
    • Input Mixer, Output Crossbar
    • Level Meter
    • 5 BQs + 1 Band DRC +THD Manager for the Subwoofer Channel
    • Sound Field Spatializer option
  • Integrated Self-Protection
    • Adjacent Pin to Pin Short Without Damage
    • Over-Current Error (OCE)
    • Over-Temperature Warning (OTW)
    • Over-Temperature Error (OTE)
    • Under/Over-Voltage Lock-out (UVLO/OVLO)
  • Easy System Integration
    • I2C Software Control
    • Reduced Solution Size
      • Fewer Passives Required Compared to Open-Loop Devices
      • Inductor-less Operation (Ferrite Bead) for most cases where PVDD ≤ 14V

TAS5805M에 대한 설명

The TAS5805M is a high-efficiency, stereo, closed-loop Class-D amplifier offering a cost-effective digital-input solution with low power dissipation and sound enrichment. The device’s integrated audio processor and 96 kHz architecture support advanced audio process flow, including SRC, 15 BQs per channel, volume control, audio mixing, 3-band 4th order DRC, full-band AGL, THD manager and level meter.

Featuring TI’s proprietary Hybrid Modulation scheme, the TAS5805M consumes very-low quiescent current (16.5 mA at 13.5 V PVDD), extending battery life in portable audio applications. With advanced EMI suppression technology, designers can leverage inexpensive ferrite bead filters to reduce board space and system cost.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5805MPWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기