TAS5828M
- Flexible audio I/O:
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192-kHz sample rates
- I2S, LJ, RJ, TDM, SDOUT for audio monitoring, sub-channel or echo cancellation
- Supports 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- High-efficiency Class-D modulation
- > 90% power efficiency, 90 mΩ RDSon
- Supports multiple output configurations
- 2 × 50 W, 2.0 Mode (4-Ω, 23 V, THD+N=1%)
- 2 × 40 W, 2.0 Mode (6-Ω, 24 V, THD+N=1%)
- 1 × 100 W, 1.0 Mode (2-Ω, 23 V, THD+N=1%)
- 1 × 80 W, 1.0 Mode (3-Ω, 24 V, THD+N=1%)
- Excellent audio performance:
- THD+N ≤ 0.03% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 12 V
- SNR ≥ 110 dB (A-weighted), ICN ≤ 40 µVRMS
- Flexible processing features
- 3-Band advanced DRC +2 BQs + AGL + 2 BQs
- 12 BQs per channel, level meter
- 96-kHz, 192-kHz processor sampling
- Mixer, volume, dynamic EQ, output cross bar
- PVDD sensing and hybrid-pro algorithm audio signal tracking
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5 V to 26.4 V
- DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
- Excellent integrated self-protection:
- Over-current error (OCE)
- Cycle-by-cycle current limit
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under and over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
- PVDD voltage drop detection
- Easy system integration
- I2C Software or Hardware Control Mode
- Fewer passive required compared with open-loop devices
The TAS5828M is a stereo high-performance, closed-loop Class-D with integrated audio processor with up to 192-kHz architecture.
While setting into Hardware control mode, TAS5828M supports switching frequency, analog gain, BTL/PBTL mode and cycle by cycle current limit threshold through pin configuration. This mode is especially designed to eliminate end system software driver integration efforts.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
PurePathâ„¢ Console 3, TAS5828M GUI and other design resources are available. Request now
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS5828M 50-W Stereo, Digital Input, High Efficiency Closed-Loop Class-D Amplifier with Hybrid-Pro Algorithm datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/06 |
User guide | TAS5828M Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/23 | |
Application brief | How to Switch From an Analog Input Device to a Digital Input Device | PDF | HTML | 2021/10/26 | |
Certificate | TAS5828MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TAS5828MEVM — TAS5828M 평가 모듈 50W 스테레오, 디지털 입력, 클래스 D 오디오 증폭기
TAS5828MEVM 평가 모듈(EVM)은 TAS5828M, 디지털 입력 스테레오 클래스 D 및 향상된 프로세싱 및 낮은 유휴 전력 손실을 지원하는 폐쇄형 루프 오디오 증폭기를 보여줍니다. TAS5828MEVM은 단일 전원 공급 입력, PurePath™를 통한 USB 제어, 제어 콘솔 3(PPC3) 및 유연한 오디오 입력 옵션이 있는 독립형 EVM입니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.