TCAN1164-Q1
- AEC Q100 Qualified for automotive applications
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2016
- Functional Safety Quality-Managed
- Wide input operational voltage range
- Integrated LDO for CAN transceiver supply
- 5V LDO with 100mA output current capability
- Classic CAN and CAN FD up to 8Mbps
- Watchdog timer supporting multiple modes
- Timeout
- Window
- Question and Answer Watchdog (Q&A)
- Speeds up to 5Mbps
- Watchdog timer supporting multiple modes
- Operating modes programmable via SPI
- Normal mode
- Silent mode
- Standby mode
- Advanced CAN bus fault detection support
- Defined behavior when unpowered
- Bus and IO terminals are high impedance (no load to operating bus or application)
- Protection features:
- ±58V CAN bus fault tolerant
- Load dump support on VSUP
- IEC ESD protection
- Under-voltage and over-voltage protection
- Thermal shutdown protection
- TXD dominant state timeout (TXD DTO)
- Extra wide junction temperature support
- Available in the leadless VSON (14) package with wettable flank for improved automated optical inspection (AOI) capability
The TCAN1164-Q1 is a high-speed Controller Area Network (CAN) system basis chip (SBC) that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification. The transceiver supports both classical CAN and CAN FD networks up to 8 megabits per second (Mbps) (TCAN1164-Q1) or 5Mbps (TCAN1164T-Q1).
The TCAN1164-Q1 supports a wide input supply range and integrates a 5V LDO output. The 5V LDO output (VCCOUT) supplies the CAN transceiver voltage internally as well as additional current externally.
The TCAN1164-Q1 includes many protection and diagnostic features including CAN bus line short-circuit detection, thermal shutdown (TSD), driver dominant timeout (TXD DTO), and bus fault protection up to ±58V.
The TCAN1164-Q1 supports watchdog functionality, to make sure the system is healthy by requiring the processor to reset the watchdog timer within a time window.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TCAN1164-Q1 Automotive CAN FD System Basis Chipwith LDO Output and Watchdog datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/03/05 |
| Application brief | SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 | PDF | HTML | 2025/12/09 | |
| Product overview | System Basis Chips (SBCs) 101 - Exploration of TI's SBC Portfolio | PDF | HTML | 2025/11/20 | |
| Application note | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022/04/27 | |
| Functional safety information | TCAN1164-Q1 Functional Safety Analysis Report | PDF | HTML | 2021/03/31 | |
| Functional safety information | TCAN1164-Q1 Functional Safety Manual | PDF | HTML | 2021/03/31 | |
| Functional safety information | TCAN1164-Q1 Functional Safety Report | 2021/03/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN1162EVM — 웨이크 핀 및 통합 LDO 평가를 지원하는 TCAN1162 CAN 트랜시버 모듈
이 EVM은 TLIN1162 장치 제품군 평가에 사용할 수 있습니다. CAN 버스는 다양한 배선용 오토모티브 애플리케이션에서 표준으로 테스트 포인트, J7 헤더 및 DSUB9 커넥터를 통해 간편하게 액세스할 수 있습니다. 모든 핀은 헤더 또는 테스트 포인트를 통해 사용 가능합니다. 테스트 포인트를 통해 사용할 수 있는 출력부가 있는 일체형 LDO가 있습니다. CAN 버스 보호용 풋프린트와 다양한 종단 옵션을 이용할 수 있습니다.
TCAN1167EVM — LDO 출력 및 워치독이 있는 CAN FD 시스템 기반 칩을 위한 TCAN1167-Q1 평가 모듈
이 EVM은 TCAN1167 장치 제품군 평가에 사용할 수 있습니다. CAN 버스는 다양한 배선용 오토모티브 애플리케이션에서 표준으로 테스트 포인트, J13 헤더 및 DSUB9 커넥터를 통해 간편하게 액세스할 수 있습니다. 모든 핀은 헤더 또는 테스트 포인트를 통해 사용 가능합니다. 테스트 포인트를 통해 사용할 수 있는 출력부가 있는 일체형 LDO가 있습니다. CAN 버스 보호용 풋프린트와 다양한 종단 옵션을 이용할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |