TCAN4550-Q1
- AEC-Q100: qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
- Functional Safety Quality-Managed
- CAN FD controller with integrated CAN FD transceiver and serial peripheral interface (SPI)
- CAN FD controller supports both ISO 11898-1:2015 and Bosch M_CAN Revision 3.2.1.1
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2016
- Supports CAN FD data rates up to 8 Mbps with up to 18 MHz SPI clock speed
- Classic CAN backwards compatible
- Operating modes: normal, standby, sleep, and failsafe
- 3.3 V to 5 V input/output logic support for microprocessors
- Wide operating ranges on CAN bus
- ±58 V bus fault protection
- ±12 V common mode
- Integrated low drop out voltage regulator supplying 5 V to CAN transceiver and up to 70 mA for external devices
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic terminals are high impedance (No load to operating bus or application)
- Power up and down glitch free operation
The TCAN4550-Q1 is a CAN FD controller with an integrated CAN FD transceiver supporting data rates up to 8 Mbps. The CAN FD controller meets the specifications of the ISO11898-1:2015 high speed controller area network (CAN) data link layer and meets the physical layer requirements of the ISO11898–2:2016 high speed CAN specification.
The TCAN4550-Q1 provides an interface between the CAN bus and the system processor through serial peripheral interface (SPI), supporting both classic CAN and CAN FD, allowing port expansion or CAN support with processors that do not support CAN FD. The TCAN4550-Q1 provides CAN FD transceiver functionality: differential transmit capability to the bus and differential receive capability from the bus. The device supports wake-up via local wake-up (LWU) and bus wake using the CAN bus implementing the ISO11898-2:2016 Wake-Up Pattern (WUP).
The device includes many protection features providing device and CAN bus robustness. These features include failsafe mode, internal dominant state timeout , wide bus operating range and a time-out watchdog as examples.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-CANFD-LIN — SPI-CAN FD SBC + LIN 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈
TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 트랜시버가 통합된 CAN FD 컨트롤러 평가 모듈
EVM은 TCAN4550 SPI-CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버 솔루션을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. CAN 버스 신호는 DB9 커넥터(또는 헤더 핀)를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, 디지털 인터페이스(SPI 라인 및 GPIO)는 단일 듀얼 로우 헤더를 통해 액세스할 수 있습니다. 디바이스에 대한 입력 클록은 온보드 크리스탈이나 외부 싱글 엔드 클록 소스에서 들어올 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDEP-01034 — mmWave 레이더를 사용한 엔트리 레벨 사각 지대 감지 레퍼런스 설계
TIDM-02009 — ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
TIDA-020032 — 오토모티브 액세스 Bluetooth® 저에너지 + CAN 위성 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-020004 — 듀얼 CAN FD를 통한 개체 데이터 출력을 지원하는 오토모티브 RFCMOS 77GHz 레이더 모듈 레퍼런스 설계
TIDEP-01014 — Hercules™ 마이크로컨트롤러에서 CAN FD 통신을 시연하는 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.