TLC320AD545
- Analog, Digital, and Monitor Amp Power Supplies: 5 V or 3.3 V
- Differential and Single-Ended Driving of Analog Output
- Software Power-Down Mode
- Sample Rate Up to 11.025 kHz
- 16-Bit Signal Processing in the Codec With 2s-Complement Data Format
- Typical 80-db Dynamic Range
- Total Signal-to-Noise + Distortion of 80 dB for the ADCs
- Total Signal-to-Noise + Distortion of 78 dB for the DACs
- Programmable Gain Amplifier
- 600-
Driver
- 8-
AT41 Differential Speaker Driver With Programmable Gain Amplifier
- Flash Write Enable Circuit Provide Power for Writing the Flash Memory Device
- Available in 48-Pin PT (TQFP) Package Operating From \x9640°C to 85°C
- Transformer Reference (2.5 mA Source and Sink at 2.5 V for 5 V-Supply and 1.5 V for 3.3-V Supply) to allow Single-Ended Driving
The TLC320AD545 single channel data/fax codec is a mixed signal broadband connectivity device. The TLC320AD545 is comprised of a single channel codec and analog hybrid circuitry with a serial port for communication with the host processor. The device also contains programmable gain control and one AT41 speaker driver. The device operates with either a 5-V analog, a 5-V digital, and a 5-V monitor power supply or a 3.3-V analog, a 3.3-V digital, and a 3.3-V monitor power supply or 5-V analog, 3.3-V digital, and a 5-V monitor power supply. The device will be packaged in a single 48-pin PT (TQFP) package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치