32-pin (RHB) package image

TLV320AIC26IRHBR 활성

HP/스피커 증폭기 및 12비트 측정 ADC를 지원하는 저전력 모노 ADC/스테레오 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLV320AIC26IRHBRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC26IRHB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV320AIC26의 주요 특징

  • Low Power High Quality Audio Codec
  • Stereo Audio DAC and Mono Audio ADC Support Rates up to 48 ksps
  • High Quality 97-dBA Stereo Audio Playback Performance
  • Low Power: 11-mW Stereo Audio Playback at 48 ksps
  • On-Chip 325-mW, 8- Speaker Driver
  • Stereo Headphone Amplifier With Capless Output Option
  • Microphone Preamp and Hardware Automatic Gain Control
  • Integrated PLL for Flexible Audio Clock Generation
  • Programmable Digital Audio Bass/Treble/EQ/De-Emphasis
  • Direct Battery Measurement Accepts up to 6-V Input
  • On-Chip Temperature Measurement
  • SPI™ and I²S™ Serial Interface
  • Full Power-Down Control
  • 32-Pin 5×5 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Smart Phones
    • MP3 Players
    • Digital Still Cameras
    • Digital Video Camcorders

SPI is a trademark of Motorola.
I²S is a trademark of Phillips Electronics.

TLV320AIC26에 대한 설명

The TLV320AIC26 is a high-performance audio codec with 16/20/24/32-bit 97-dBA stereo playback, mono record functionality at up to 48 ksps. A microphone input includes built-in preamp and hardware automatic gain control, with single-ended or fully-differential input capability.

The audio output drivers on the ’AIC26 are highly flexible, having software-programmable low or high-power drive modes to optimize system power dissipation. The outputs can be configured to supply up to 325 mW into a bridge terminated 8- headphone amplifiers in ac-coupled or capless output configurations, and can supply a stereo line-level output.

A programmable digital audio effects processor enables bass, treble, midrange, or equalization playback processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I²S, DSP, Left/Right Justified) in master or slave mode, and also includes an on-chip programmable PLL for flexible clock generation capability. Highly configurable software power control is provided, enabling stereo audio playback at 48 ksps at 11 mW with a 3.3-V analog supply level.

The ’AIC26 offers a 12-bit measurement ADC and internal reference voltage, as well as two battery measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6 V, while operating at an analog supply as low as 2.7 V. It includes an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The ’AIC26 is available in a 32 lead QFN.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC26IRHB 활성
패키지 수량 | 캐리어 73 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.