32-pin (RHB) package image

TLV320AIC3100IRHBT 활성

오디오 처리를 지원하는 저전력 오디오 코덱 및 모노 클래스-D 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC3100IRHBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV320AIC3100의 주요 특징

  • Stereo Audio DAC With 95-dB SNR
  • Mono Audio ADC With 91-dB SNR
  • Supports 8-kHz to 192-kHz Separate DAC and ADC Sample Rates
  • Mono Class-D BTL Speaker Driver (2.5 W Into 4 Ω or 1.6 W Into 8 Ω)
  • One Differential and Three Single-Ended Inputs With Mixing and Level Control
  • Microphone With Bias, Preamp PGA, and AGC
  • Built-In Digital Audio Processing Blocks (PRB) With User-Programmable Biquad and FIR Filters
  • Digital Mixing Capability
  • Programmable Digital Audio Processor for Bass Boost/Treble/EQ With up to Five Biquads for Record and up to Six Biquads for Playback
  • Pin Control or Register Control for Digital-Playback Volume-Control Settings
  • Digital Sine-Wave Generator for Beep
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital Audio Processor
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM Audio Interfaces
  • I2C Control With Register Auto-Increment
  • Full Power-Down Control
  • Power Supplies:
    • Analog: 2.7 V–3.6 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)
  • 5-mm × 5-mm 32-QFN Package

TLV320AIC3100에 대한 설명

The TLV320AIC3100 is a low-power, highly integrated, high-performance codec which provides a stereo audio DAC, a mono audio ADC, and a mono class-D 4-Ω speaker driver.

The TLV320AIC3100 features a high-performance audio codec with 24-bit stereo playback and monaural record functionality. The device integrates several analog features, such as a microphone interface, headphone drivers, and speaker drivers. The TLV320AIC3100 has built-in digital audio processing blocks (PRB) for both the DAC and ADC paths. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP, and TDM modes. Bass boost, treble, or EQ can be supported by the programmable digital signal-processing block. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled by either pin control or by register control. The audio functions are controlled using the I2C serial bus.

The TLV320AIC3100 has a programmable digital sine-wave generator and is available in a 32-pin QFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC3100IRHBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기