TMP461-SP
- QMLV Qualified: 5962R-1721801VXC
- Thermally Enhanced HKU Package
- Radiation-Hardness-Assured (RHA) up to Total Ionizing Dose (TID) 100 krad(Si) at low dose rate (LDR) of 10 mrad/s
- Single Event Latchup (SEL) Immune to 76 MeV·cm2/mg at 125°C
- 10-Lead HKU Ceramic Package
- Remote Diode Temperature Sensor Accuracy: ±1.5°C (Across Extended Temperature Range of [–55°C to 125°C])
- Local Temperature Sensor Accuracy: ±2°C (Across Extended Temperature Range of [–55°C to 125°C])
- Enables Measurement Of Remote Diode Temperatures in the Range of –64°C to 191°C
- Resolution for Local and Remote Channels: 0.0625°C
- Supply and Logic Voltage Range: 1.7 V to 3.6 V
- 35-µA Operating Current (1 SPS),
3-µA Shutdown Current - Series Resistance Cancellation
- η-Factor and Offset Correction
- Programmable Digital Filter
- Diode Fault Detection
- Two-Wire and SMBus™ Serial Interface Compatible with Pin-Programmable Address
The TMP461-SP device is a radiation-hardened, high-accuracy, low-power remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of microprocessors, analog-to-digital converters (ADC), digital-to-analog converters (DAC), microcontrollers, or field-programmable gate arrays (FPGA). Temperature is represented as a 12-bit digital code for both local and remote sensors, giving a resolution of 0.0625°C. The two-wire serial interface accepts the SMBus communication protocol with up to nine different pin-programmable addresses.
Advanced features such as series resistance cancellation, programmable nonideality factor (η-factor), programmable offset, programmable temperature limits, and a programmable digital filter, are combined to provide a robust thermal monitoring solution with improved accuracy and noise immunity.
The TMP461-SP is ideal for multi-location, high-accuracy temperature measurements in a variety of distributed telemetry applications. The integrated local and remote temperature sensors simplify spacecraft housekeeping activities by providing an easy way of measuring temperature gradients. The device is specified for operation over a supply voltage range of 1.7 V to 3.6 V, and a temperature range of –55°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP461EVM-CVAL — 방사능 손상 방지 보증(RHA) 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서 평가 모듈
The TMP461-SP device is a high-accuracy, low-power remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of (...)
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 항공우주 등급 광대역 리시버 평가 모듈
TSW12D1620EVM-CVAL은 증폭기, ADC(아날로그-디지털 컨버터), 클로킹, 온도 센서, 마이크로컨트롤러 및 전력 솔루션의 세라믹 엔지니어링 모델을 포함하는 1.5GHz 광대역 수신기 EVM(평가 모듈)입니다. 이 보드는 가까운 DC에서 1.5GHz까지 IF/RF 주파수를 디지털화하는 데 가장 적합합니다.
아날로그 입력 경로에는 6.5GHz LMH5401-SP를 단일 종단-차동 이득 블록으로 활용하거나 증폭기를 우회하고 차동 신호로 ADC를 구동하는 옵션이 있습니다. 증폭기에는 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 단일 (...)
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드
TIDA-010191 — 우주 등급 다중 채널 JESD204B 15GHz 레이더용 클로킹 레퍼런스 설계
TIDA-010197 — 1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인
TIDA-070004 — 통합 디지털 출력 온도 센서를 사용하는 항공우주 등급 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKU) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치