특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Alpha Data Parallel Systems Ltd.
Radiation-tolerant FPGA solution provider
Alpha Data is a leading global supplier of high performance COTS reconfigurable computer platforms and support software.
Focusing on the strategic market areas of digital signal processing (DSP), imaging systems, communications, military and aerospace and high performance computing (HPC), Space FPGA prototyping, Alpha Data has established a global customer base and reputation for leading edge design.
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)
DDR 메모리 전원 IC
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
하프 브리지 드라이버
연락처
-
(44) 131 558 2600
- 파트너에 문의하기
- www.alpha-data.com
제공된 리소스
- 개발 키트
- 평가 보드
지원되는 지역
- 북미
- 유럽
본사
- 160 Dundee Street
- Suite L4A
- Edinburgh, EH11 1DQ
자료
개발 키트
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드
This is a development kit for the Xilinx® XQRKU060 FPGA with industrial -1 speed grade. ADA-SDEV-KIT2 has a modular board design with a XRTC-compatible configuration module, two FMC connectors, DDR3 DRAM, system monitoring, and space-grade TI power management and temperature-sensing solutions.
평가 보드
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트
AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
고지 사항