TPS7H4001-SP
- Radiation performance:
- Radiation-hardness-assured up to TID 100 krad(Si)
- SEL, SEB, and SEGR immune to LET = 75 MeV-cm 2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 75 MeV-cm 2/mg
- Peak efficiency: 95.5% (V O = 1 V at 100 kHz)
- Power rail: 3 V to 7 V on VIN
- Flexible switching frequency options:
- 100-kHz to 1-MHz adjustable internal oscillator
- External sync capability: 100-kHz to 1-MHz
- SYNC pins can be configured as 500-kHz clocks at 90° out of phase to parallel up to 4 devices
- 0.6-V ±1.5% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation for CDFP, KGD (known good die), and HTSSOP (QMLP) options
- 0.6-V ±1.7% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation for HTSSOP (SHP) option
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Adjustable slope compensation and soft-start
- Adjustable input enable and power-good output for power sequencing
The TPS7H4001-SP is a radiation-hardness-assured, 7-V, 18-A synchronous buck converter with integrated low-resistance high-side and low-side MOSFETs. High efficiency and reduced component count are achieved through current mode control.
The output voltage start-up ramp is controlled by the SS/TR pin which allows operation as either a stand alone power supply or in tracking situations. Power sequencing is possible by correctly configuring the enable and the power good pins. The TPS7H4001-SP can be configured in primary-secondary mode and with the SYNC2 pin, four devices can be configured in parallel without an external clock.
Cycle-by-cycle current limiting on the high-side FET protects the device in overload situations and is enhanced by a low-side sourcing current protection which prevents current runaway. Thermal shutdown disables the part when die temperature exceeds thermal limit.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H4001EVM-CVAL — 1채널, 18A, 3V~7V 입력, 동기 감압 컨버터 평가 모듈
TPS7H4001EVM-CVAL 평가 모듈(EVM)은 TPS7H4001-SP 벅 컨버터가 어떻게 ASIC 및 FPGA처럼 조정 공차 범위가 좁은 애플리케이션 용도로 최대 18A의 POL(부하 지점) 전류를 공급할 수 있는지 보여줍니다.
TPS7H4001QEVM-CVAL — 4채널, 72A, 3V~7V 입력, 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS7H4001QEVM-CVAL 평가 모듈(EVM)은 TPS7H4001-SP 벅 컨버터 4대를 어떻게 마스터/슬레이브 모드로 구성해 최대 72A의 부하 전류를 공급할 수 있는 조정 전원 레일을 제공하여 일반적인 ASIC 및 FPGA 애플리케이션을 지원할 수 있는지 보여줍니다.
TPS7H4003EVM — TPS7H4003 3V~7V 입력, 18A 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈
STARD-3P-STAR-TIGER — TI 방사능 강화 전원 및 아날로그 IC를 사용하는 SpaceFiber용 STAR-Dundee STAR-Tiger 전원 공급 장치
STAR-Tiger는 고성능 SpaceFiber 라우팅 스위치로, 유럽 연합 Hi-SIDE 프로젝트의 일환이자, 유럽 우주 포럼에서 스페이스 혁신 상(Innovation in Space Award)을 수상한 바 있습니다. STAR-Tiger 장치의 전원 공급 장치 보드는 라우팅 스위치를 구현하는 데 사용되는 Xilinx KU060 FPGA에 기본 전원 레일을 제공합니다. STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 (...)
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드
TPS7H4001-SP PSpice Worst-Case Analysis (WCA) Model (Rev. A)
TPS7H4001-SP TINA Average Reference Design (Rev. A)
TPS7H4001-SP TINA Transient Reference Design (Rev. A)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKY) | 34 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — | |
HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치