TPS73801-SEP
- VID V62/18616
- Radiation hardened
- SEL, SEB, and SEGR immune up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- TID assured for every wafer lot up to 20 krad(Si)
- TID characterized up to 50 krad(Si)
- Space enhanced plastic
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Enhanced mold compound for low outgassing
- One fabrication, assembly, and test site
- Extended product life cycle
- Extended product change notification
- Product traceability
- Optimized for fast transient response
- Output current: 1 A
- Dropout voltage: 300 mV
- Low noise: 45 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
- 1-mA quiescent current
- No protection diodes needed
- Controlled quiescent current in dropout
- Adjustable output voltage: 1.21 V to 20 V
- Less than 1-µA quiescent current in shutdown
- Stable with 10-µF output capacitor
- Stable with ceramic capacitors
- Reverse-battery protection
- No reverse current
- Thermal limiting
The TPS73801-SEP is a low-dropout (LDO) regulator optimized for fast transient response. The device can supply 1 A of output current with a dropout voltage of 300 mV. Operating quiescent current is 1 mA and drops to less than 1 µA in shutdown. Compared to many other regulators, quiescent current is well controlled and does not rise in dropout. In addition to fast transient response, a very low output noise makes the TPS73801-SEP regulator ideal for sensitive RF supply applications.
Output voltage range is from 1.21 to 20 V and is stable with use of output capacitors as low as 10 µF. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting, and reverse-current protection. The TPS73801-SEP regulator is available with an adjustable 1.21-V reference voltage and in the 6-pin TO-223 (DCQ) package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO 호환 최대 양극 출력 LDO(SOT223(DCQ) 패키지)
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA600 키트
AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트
AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
TPS73801-SEP TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010260 — AFE7950-SP 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.