TPS7H2221-SEP
- Vendor item drawing available, VID V62/22609
- Total ionizing dose (TID) characterized to 30 krad(Si)
- TID RLAT (radiation lot acceptance testing) for every wafer lot to 20 krad(Si)
- Single-event effects (SEE) characterized
- Single-event latch-up (SEL), single-event burnout (SEB) and single-event gate rupture (SEGR) immune to effective linear energy transfer (LETEFF) of 43 MeV– cm2/mg.
- Single-event transient (SET) and single-event functional interrupt (SEFI) characterized to LETEFF of 43 MeV– cm2/mg.
- Input operating voltage range (VIN): 1.6 to 5.5 V
- Recommended continuous current (IMAX): 1.25 A
- On-resistance (RON):
- 116 mΩ (typ.) at VIN = 5 V
- 115 mΩ (typ.) at VIN = 3.3 V
- 133 mΩ (typ.) at VIN = 1.8 V
- Output short protection (ISC): 3 A (typ.)
- Low power consumption:
- ON state (IQ): 8.3 µA (typ.)
- OFF state (ISD): 3 nA (typ.)
- Slow turn ON timing to limit inrush current (tON):
- tON at 5 V = 1.68 ms at 3.61 mV/µs
- tON at 3.3 V = 1.51 ms at 2.91 mV/µs
- tON at 1.8 V = 1.32 ms at 2.15 mV/µs
- Adjustable output discharge and fall time:
- Internal QOD resistance = 9.2 Ω (typ.) at VIN = 3.3 V
- Space Enhanced Plastic (SEP)
- Controlled baseline
- Gold bondwire
- NiPdAu lead finish
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Military (–55°C to 125°C) temperature range
- Extended product life cycle
- Extended product-change notification (PCN)
- Product traceability
- Enhance mold compound for low outgassing
The TPS7H2221-SEP device is a small, single channel load switch with controlled slew rate. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.6 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 1.25 A.
The switch ON state is controlled by a digital input that is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. When power is first applied, a Smart Pull Down is used to keep the ON pin from floating until system sequencing is complete. Once the pin is deliberately driven high (VON>VIH), the Smart Pull Down will be disconnected to prevent unnecessary power loss.
The TPS7H2221-SEP load switch is also self-protected, meaning that it protects against short circuit events on the output of the device.
The TPS7H2221-SEP is available in a standard SC-70 package characterized for operation over an ambient temperature range of –55°C to 125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H2221EVM — TPS7H2221 1.6V ~ 5.5V 입력, 1.25A 부하 스위치용 평가 모듈
TPS7H2221 평가 모듈(EVM)은 TPS7H2221-SEP 부하 스위치의 병렬 작동을 보여줍니다. EVM을 사용하면 병렬 회로를 두 개의 독립적인 단일 장치 회로로 구분할 수 있고, 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있도록 추가 패시브 부품으로 채울 수 있는 설치 공간을 제공합니다.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트
AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |