TPS7H5005-SEP
- Radiation hardened:
- SEL, SEB, and SEGR immune to LET = 43 MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- TID assured for every wafer lot up to 50 krad(Si)
- Input voltage: 4 V to 14 V
- 0.613-V +0.7%/–1% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation
- Switching frequency from 100 kHz to 2 MHz
- External clock synchronization capability
- Synchronous rectification outputs
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
- Adjustable dead time
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP
- Adjustable leading edge blank time
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5008-SEP
- Configurable duty cycle limit
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
- Adjustable slope compensation and soft start
- 24-pin TSSOP package
- Space Enhanced Plastic
- Controlled baseline
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Meets NASA ASTM E595 outgassing specification
- One fabrication, assembly, and test site
- Extended product life cycle
- Extended product change notification
- Product traceability
The TPS7H500x-SEP series (consisting of TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP, and TPS7H5008-SEP) is a family of high-speed, radiation-tolerant, PWM controllers in space enhanced plastic. The controllers provide a number of features that are beneficial for the design of DC-DC converter topologies intended for space applications. The controllers have a 0.613-V +0.7%/–1% accurate internal reference and configurable switching frequency up to 2 MHz. Each device offers programmable slope compensation and soft-start.
The TPS7H500x-SEP series can be driven using an external clock through the SYNC pin or by using the internal oscillator at a frequency programmed by the user. The controller family offers the user various options for switching outputs, synchronous rectification capability, dead time (fixed or configurable), leading edge blank time (fixed or configurable), and duty cycle limit. Each device in the TPS7H500x-SEP series has a 24-pin TSSOP package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H5005EVM — TPS7H5005 동기 정류를 지원하는 2MHz 듀얼 출력 PWM 컨트롤러용 평가 모듈
TPS7H5005 평가 모듈(EVM)은 TPS7H5005-SEP 컨트롤러가 개방형 루프에서 어떻게 작동할 수 있는지 보여주고 제품을 작동할 테스트 플랫폼을 제공합니다.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트
AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
SLVRBK1 — TPS7H5005-SEP Flyback Converter Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
SLVRBK2 — TPS7H5005-SEP Push-Pull Converter Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치