TPS7H3302-SEP
- QMLP TPS7H3302-SP standard microcircuit drawing (SMD) available, 5962R14228
- Space Ehanced Plastic Vendor item drawing available, VID V62/22615
- Total ionizing dose (TID) charactericized
- Radiation hardness assured (RHA) qualified up to total ionizing dose (TID) 100 krad(Si) or 50 krad(Si)
- Single-Event Effects (SEE) Charactericized
- Single event latch-up (SEL), single event gate rupture (SEGR), single event burnout (SEB) immune up to LET = 70 MeV-cm2 /mg
- Single event transient (SET), single event functional interrupt (SEFI), and single event upset (SEU) characterized up to 70 MeVcm2 /mg
- Supports DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, and DDR4 termination applications
- Input voltage: supports a 2.5-V and 3.3-V rail
- Separate low-voltage input (VLDOIN) down to 0.9 V for improved power efficiency
- 3-A sink and source termination regulator
- Enable input and power-good output for power supply sequencing
- VTT termination regulator
- Output voltage range: 0.5 to 1.75 V
- 3-A sink and source current
- Integrated precision voltage divider network with sense input
- Remote sensing (VTTSNS)
- VTTREF buffered reference
- 49% to 51% accuracy with respect to VDDQSNS (±3 mA)
- ±10 mA sink and source current
- Undervoltage lockout (UVLO) and overcurrent limit (OCL) functionality integrated
- Plastic package
The TPS7H3302 is a radiation-hardend double data rate (DDR) 3-A termination regulator with built-in VTTREF buffer. The regulator is specifically designed to provide a complete, compact, low-noise solution for space DDR termination applications such as single board computers, solid state recorders, and payload processing.
The TPS7H3302 supports DDR VTT termination applications using DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, and DDR4. The fast transient response of the TPS7H3302 VTT regulator allows for a very stable supply during read/write conditions. The TPS7H3302 also includes a built-in VTTREF supply that tracks VTT to further reduce the solution size. To enable simple power sequencing, both an enable input and a power-good output (PGOOD) have been integrated into the TPS7H3302. The enable signal can also be used to discharge VTT during suspend to RAM (S3) power down mode.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H3302EVM — TPS7H3302 3A 싱크 및 소스 DDR 종단 LDO 레귤레이터용 평가 모듈
TPS7H3302(LP085) 평가 모듈(EVM)은 내방사선 DDR, DDR2, DDR3, DDR3L 및 DDR4 종단 저손실(LDO) 레귤레이터인 TPS7H3302-SEP의 성능과 특성을 평가하기 위한 플랫폼입니다.
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA600 키트
AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트
AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.