TPS7H4010-SEP
- Radiation Hardened
- SEL, SEB, and SEGR immune up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- TID assured for every wafer lot up to 20 krad(Si)
- TID characterized up to 30 krad(Si)
- Space Enhanced Plastic
- Controlled baseline
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Enhanced mold compound for low outgassing
- One fabrication, assembly and test site
- Extended product life cycle
- Extended product change notification
- Product traceability
- Wide voltage conversion range:
- tON-MIN = 60 ns (typical)
- tOFF-MIN = 70 ns (typical)
- Low MOSFET ON-resistance:
- RDS_ON_HS = 53 mΩ (typical)
- RDS_ON_LS = 31 mΩ (typical)
- Adjustable frequency range: 350 kHz to 2.2 MHz
- Synchronizable to external clock
- Internal compensation
- Power-good flag
- Precision enable to program system UVLO
- Fixed or adjustable soft-start time
- Cycle-by-cycle current limiting
- Short-circuit protection with hiccup mode
- Thermal shutdown protection
The TPS7H4010-SEP is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 6 A of load current from a supply voltage ranging from 3.5 V to 32 V. The TPS7H4010-SEP provides exceptional efficiency and output accuracy in a very small solution size. Peak current-mode control is employed. Additional features such as adjustable switching frequency, synchronization to an external clock, FPWM option, power-good flag, precision enable, adjustable soft start, and tracking provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load and optional external bias improve efficiency over the entire load range. The device requires few external components and has a pinout designed for simple PCB layout with optimal EMI and thermal performance. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limiting, and hiccup short-circuit protection.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP 방사능 저항, 3.5V~32V, 6A, 스텝다운 전압 컨버터 평가 모듈
The TPS7H4010 evaluation module (EVM) demonstrates how the TPS7H4010-SEP buck converter can provide a regulated power rail capable of load current up to 6 A to support typical satellite power applications.
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA600 키트
AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트
AMD-Xilinx®® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터입니다. ADM-VA600은 FMC+ 커넥터 1개, DDR4 DRAM 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 모듈식 보드 설계입니다. 대부분의 구성 요소는 방사능 내성 전원 관리, 인터페이스, 클로킹 및 임베디드 프로세싱(-SEP) 장치입니다.
TIDA-010260 — AFE7950-SP 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DIESALE (KGD) | — | |
WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치