TPS50601A-SP
- 5962-10221:
- Radiation hardened up to TID 100 krad(Si)
- ELDRS free 100 krad(Si) – 10 mrad(Si)/s
- Single lhup (SEL) Immune to
LET = 75 MeV-cm2/mg - SEB and SEGR immune to 75 MeV-cm2/mg, SOA Curve Available
- SET/SEFI Cross-section plot available
- peak efficiency: 96.6% (VO = 3.3 V)
- Integrated 58-mΩ/50-mΩ MOSFETs
- Power rail: 3 to 7 V on VIN
- 6-A Maximum output current
- Flexible switching frequency options:
- 100-kHz to 1-MHz Adjustable internal oscillator
- External sync capability: 100 kHz to 1 MHz
- Sync pin can be configured as a 500-kHz output for master/slave applications
- 0.804-V ±1.5% Voltage reference overtemperature, radiation, and line and load regulation
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Adjustable soft start through external capacitor
- Input enable and power-good output for power sequencing
- Power good output monitor for undervoltage and overvoltage
- Adjustable input undervoltage lockout (UVLO)
- 20-Pin Ultra-small, thermally-enhanced ceramic flatpack package (hkh) for space applications
The TPS50601A-SP is a radiation hardened, 7-V, 6-A synchronous step-down converter, which is optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. Further space savings are achieved through current mode control, which reduces component count, and a high switching frequency, reducing the inductors footprint. The devices are offered in an ultra small, thermally enhanced 20-pin ceramic flatpack package.
The output voltage startup ramp is controlled by the SS/TR pin which allows operation as either a stand alone power supply or in tracking situations. Power sequencing is also possible by correctly configuring the enable and the open drain power good pins. In addition, the TPS50601A-SP can be configured in master-slave mode to provide up to 12-A of output current.
Cycle-by-cycle current limiting on the high-side FET protects the device in overload situations and is enhanced by a low-side sourcing current limit which prevents current runaway. There is also a low-side sinking current limit which turns off the low-side MOSFET to prevent excessive reverse current. Thermal shutdown disables the part when die temperature exceeds thermal shutdown temperature.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 평가 모듈
ADC12DJ3200EVMCVAL은 ADC12DJ3200QML-SP 장치를 평가하는 평가 모듈(EVM)입니다. ADC12DJ3200QML-SP은 우주 등급, 저전력, 12비트 듀얼 3.2 GSPS/싱글 6.4 GSPS, RF 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)이며, 버퍼링된 아날로그 입력, 일체형 디지털 다운 컨버터 및 JESD204B 인터페이스를 지원합니다. 일체형 디지털 다운 컨버터에는 데시메이션을 하지 않은 12비트 및 8비트 ADC 출력을 포함하는 프로그래머블 NCO 및 데시메이션 설정이 포함되어 있습니다. EVM에는 (...)
TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP 듀얼 작동 평가 모듈
The TPS50601A-SP is a radiation hardened, 7-V, 6-A synchronous step-down converter, which is optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. The device offers optimum electrical and radiation performance in a very small, thermally (...)
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP 단일 작동 평가 모듈
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 항공우주 등급 광대역 리시버 평가 모듈
TSW12D1620EVM-CVAL은 증폭기, ADC(아날로그-디지털 컨버터), 클로킹, 온도 센서, 마이크로컨트롤러 및 전력 솔루션의 세라믹 엔지니어링 모델을 포함하는 1.5GHz 광대역 수신기 EVM(평가 모듈)입니다. 이 보드는 가까운 DC에서 1.5GHz까지 IF/RF 주파수를 디지털화하는 데 가장 적합합니다.
아날로그 입력 경로에는 6.5GHz LMH5401-SP를 단일 종단-차동 이득 블록으로 활용하거나 증폭기를 우회하고 차동 신호로 ADC를 구동하는 옵션이 있습니다. 증폭기에는 12비트, 듀얼 1.6GSPS 또는 단일 (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — TI 방사능 강화 전원 및 아날로그 IC를 사용하는 SpaceFiber용 STAR-Dundee STAR-Tiger 전원 공급 장치
STAR-Tiger는 고성능 SpaceFiber 라우팅 스위치로, 유럽 연합 Hi-SIDE 프로젝트의 일환이자, 유럽 우주 포럼에서 스페이스 혁신 상(Innovation in Space Award)을 수상한 바 있습니다. STAR-Tiger 장치의 전원 공급 장치 보드는 라우팅 스위치를 구현하는 데 사용되는 Xilinx KU060 FPGA에 기본 전원 레일을 제공합니다. STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 (...)
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드
TPS50601A-SP TINA-TI Average Reference Design
TPS50601A-SP TINA-TI Startup Transient Reference Design
TPS50601A-SP TINA-TI Steady State Transient Reference Design
TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model
TIDA-010191 — 우주 등급 다중 채널 JESD204B 15GHz 레이더용 클로킹 레퍼런스 설계
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
TIDA-070005 — 3~7VIN, 24-A IOUT, 0.95-VOUT, 항공우주 등급 전류 공유 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power consumption. These high (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKH) | 20 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치