5-pin (DCK) package image

TMUX1101DCKR 활성

3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 1채널 정밀 스위치(활성 하이)
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMUX1101의 주요 특징

  • Wide supply range: 1.08V to 5.5V
  • Low leakage current: 3pA
  • Low charge injection: –1.5pC
  • Low on-resistance: 1.8Ω
  • –40°C to +125°C operating temperature
  • 1.8V logic compatible
  • Fail-safe logic
  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V

TMUX1101에 대한 설명

The TMUX1101 and TMUX1102 are precision complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole, single-throw (SPST) switches. A wide operating supply of 1.08V to 5.5V makes these devices an excellent choice for a broad array of applications from medical equipment to industrial systems. The devices support bidirectional analog and digital signals on the source (S) and drain (D) pins ranging from GND to VDD.

The logic control input (SEL) has 1.8V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating within the valid supply voltage range. The switch of the TMUX1101 is turned on when SEL is Logic 1, while TMUX1102 is turned on when SEL is Logic 0. Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the SEL pin to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

The TMUX110x devices are part of the precision switches and multiplexers family. These devices have very low on and off leakage currents and low charge injection, allowing them to be used in high precision measurement applications. A low supply current of 3nA and small package options enable use in portable applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.