10-pin (RSE) package image

TMUX136MRSER 활성

1.4pF 온 상태 커패시턴스, 5V, 2:1(SPDT), 전원 차단 보호 기능이 있는 2채널 아날로그 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 UQFN (RSE) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMUX136의 주요 특징

  • V CC range 2.3 V to 4.8 V
  • High performance switch characteristics:
    • Bandwidth (–3 dB): 6.1 GHz
    • R ON (typical): 5.7 Ω
    • C ON (typical): 1.6 pF
  • Current consumption: 30 µA (typical)
  • Special features:
    • I OFF protection prevents current leakage in Powered-Down state
    • 1.8-V compatible control inputs (SEL, EN)
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • Compatible with high-speed I 3C signals
  • ESD performance:
    • 5-kV Human Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged-Device Model (C101)
  • Compact 10-pin UQFN package (1.5-mm × 2-mm, 0.5-mm pitch)

TMUX136에 대한 설명

The TMUX136 device is a high performance, 6-GHz, 2-channel, 2:1 switch that will support both differential and single ended signals. The device has a wide V CC range of 2.3 V to 4.8 V and supports a power-off protection feature forcing all I/O pins to be in high-impedance mode when power is not present on the V CC pin. The select pins of TMUX136 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General-Purpose I/O (GPIO) from low voltage processors. The flow-through pinout, where inputs and outputs are on opposite sides of the device, simplifies layout routing . This, along with the low on-resistance and low on-capacitance of the device, make the TMUX136 an optimal device for supporting switching a wide range of analog signals and digital communication protocol standards, including high-speed standards such as I 3C.

The TMUX136 comes in a small 10-pin UQFN package with only 1.5 mm × 2 mm in size, which makes it useful when PCB area is limited.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기