TMUX4051-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
- Single supply range: 5 V to 24 V
- Dual supply range: up to ±12 V
- Low capacitance: 3 pF
- –55°C to +125°C operating temperature
- Bidirectional signal path
- Rail-to-rail operation
- 1.8 V logic compatible
- Break-before-make switching
- ESD protection HBM: 2000 V
- TMUX405x – pin compatible with:
- Industry standard 4051 and 4052 muxes
The TMUX405x-Q1 devices are general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) multiplexers (MUX). The TMUX4051-Q1 is an 8:1, 1-channel multiplexer and the TMUX4052-Q1 is a 4:1, 2-channel multiplexer. The devices work with a single supply (5 V to 24 V), dual supplies (up to ±12 V), or asymmetric supplies (such as V DD = 12 V, V SS = –5 V). The wide supply voltage range allows the TMUX405x-Q1 devices to be used in a broad array of applications from battery testers to appliances.
The TMUX405x-Q1 devices support bidirectional analog signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from V SS to V DD. All logic inputs have 1.8 V logic compatible thresholds, which is compatible for both TTL and CMOS logic when operating with a valid supply voltage.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMUX405x-Q1 Automotive 24-V, 8:1, 1-Channel, and 4:1, 2-Channel Multiplexers with 1.8-V Logic datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/24 |
Functional safety information | TMUX405x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/03/13 | |
Technical article | Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers | PDF | HTML | 2020/09/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
16DYYPWEVM — SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지용 테스트 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.