TMUX4052
- Single supply range: 5V to 24V
- Dual supply range: up to ±12V
- Low capacitance: 3pF
- –55°C to +125°C operating temperature
- Bidirectional signal path
- Rail-to-rail operation
- 1.8V logic compatible
- Break-before-make switching
- ESD protection HBM: 2000V
- TMUX405x – pin compatible with:
- Industry standard 4051, 4052, and 4053 muxes
The TMUX405x devices are general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) multiplexers (MUX). The TMUX4051 is an 8:1, 1-channel multiplexer, the TMUX4052 is a 4:1, 2-channel multiplexer, and the TMUX4053 is 2:1, 3 channel switch. The devices work with a single supply (5V to 24V), dual supplies (up to ±12V), or asymmetric supplies (such as VDD = 12V, VSS = –5V). The wide supply voltage range allows the TMUX405x devices to be used in a broad array of applications from battery testers to appliances.
The TMUX405x devices support bidirectional analog signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from VSS to VDD. All logic inputs have 1.8V logic compatible thresholds, which is compatible for both TTL and CMOS logic when operating with a valid supply voltage.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMUX405x 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/07/15 |
Product overview | How to Multiplex Multiple Loads to Scale Voltage and Current Measurement Ranges | PDF | HTML | 2022/09/15 | |
Application note | Is the TMUX405x Logic Compatible with the CD405xB and CD74HCx405x | PDF | HTML | 2022/09/07 | |
Application brief | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/07/26 | |
Application note | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/06/02 | |
EVM User's guide | TMUXBQB-DYYEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/12/03 | |
Technical article | Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers | PDF | HTML | 2020/09/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
16DYYPWEVM — SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지용 테스트 보드
TMUXBQB-DYYEVM — 16핀 BQB, DYY 및 PW 패키지용 일반 TMUX 평가 모듈
TMUXBQB-DYYEVM을 이용하면 16pin TSSOP(PW), WQFN(BQB) 및 SOT-23 THIN(DYY) 패키지를 사용하는 당사의 TMUX 제품 라인의 신속한 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.