TMUX4827
- Supply range: 1.8 to 5.5V
- Beyond the supply signal range: -12V to 12V
- High current support: >1A (maximum)
- Ultra-low on-resistance: 0.13Ω
- Low on-resistance flatness: 1.0mΩ
- Low THD+N: 0.001% (-100dB)
- –40°C to +125°C operating temperature
- Powered off protection
- Over temperature protection
- 1.8V logic compatible
- Fail-safe logic
- Break-before-make switching
The TMUX4827 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) multiplexer with 2 selectable 2:1, single-pole, double-throw (SPDT) switch channels. This device works with a single supply (1.8 to 5.5V), but can pass bidirectional analog and digital signals beyond the supply from -12V to 12V.
The TMUX4827 also features bidirectional powered off protection up to ±12V, which isolates the switch even when there is no supply voltage present (VDD = 0V). Without this protection feature, any voltage on the switch can back-power the supply rail through an internal ESD diode and cause potential damage to the rest of the system.
With 0.001% THD+N and 1mΩ RON-flatness, the TMUX4827 is an excellent choice for passing precision analog and audio signals without adding distortion.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMUX4827 ±12V Beyond the Supply, 2:1 (SPDT) 2-Channel, Power-Off Protection Switch, with 0.13Ω Ron and 1.8V Compatible Logic datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/07/15 |
Application note | Multiplexers Beyond the Supply Operations | PDF | HTML | 2024/04/02 | |
Certificate | TMUX4827YBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUX4827YBHEVM — TMUX4827 YBH 패키지 평가 모듈
TMUX4827YBHEVM은 TMU4827의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 이 평가 모듈(EVM)은 납땜된 TMUX4827YBH 장치와 함께 제공됩니다. 이 EVM을 사용하면 엔지니어가 온보드 오디오 잭을 사용하여 오디오 신호로 TMUX4827을 쉽게 평가할 수 있습니다. 또한 오디오 신호가 아닌 신호를 테스트할 수 있도록 보드에 테스트 포인트를 제공합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.