TPA0213
- Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
- 2 W Into 4 From 5-V Supply
- 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
- Stereo Headphone Drive
- Separate Inputs for the Mono (BTL) Signal, and Stereo (SE) Left/Right Signals
- Wide Power Supply Compatibility 2.5 V to 5.5 V
- Low Supply Current
- 4.2 mA Typical at 5 V
- 3.6 mA Typical at 3 V
- Shutdown Control ...1 uA Typical
- Shutdown Pin Is TTL Compatible
- –40°C to 85°C Operating Temperature Range
- Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging
The TPA0213 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.
The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/RI in BTL mode.
The TPA0213 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2-W Mono Audio Power Amp with Headphone Drive datasheet (Rev. D) | 2002/10/04 | |
User guide | TPA0213 Audio Power Amplifier Evaluation Module | 2000/10/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.