TPA0233
- Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
- 2 W Into 4 From 5-V Supply
- 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
- Stereo Head Phone Drive
- Mono (BTL) Signal Created by Summing Left and Right Signals
- Wide Power Supply Compatibility 3 V to 5 V
- Meets PC99 Portable Specs (target)
- Low Supply Current
- 4 mA Typical at 5 V
- 3.3 mA Typical at 3 V
- Shutdown Control ...1 uA Typical
- Shutdown Pin is TTL Compatible
- –40°C to 85°C Operating Temperature Range
- Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging
The TPA0233 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.
The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/ RI in BTL mode. The input terminals are high-impedance CMOS inputs, and can be used as summing nodes.
The TPA0233 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2-W Mono Audio Power Amplifier with Headphone Drive datasheet (Rev. D) | 2002/10/04 | |
EVM User's guide | TPA0233EVM - User Guide | 2000/11/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA0233EVM — TPA0233 평가 모듈
The TPA0233 is a 2-W mono or stereo audio power amplifier designed to drive a 4 Ohm speaker or stereo headphones. The mono signal is created by summing the left and right inputs. The TPA0233 can switch between a mono speaker and stereo headphones on-the-fly, making it ideal for small notebook (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치