9-pin (YZF) package image

TPA2010D1YZFR 활성

가변 게인 및 단락 보호 기능을 지원하는 2.5W 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA2010D1YZFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZF) | 9
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPA2010D1의 주요 특징

  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency with an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
      • 80% at 100 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC
      Output Filter
    • Internally Generated 250-kHz Switching
      Frequency Eliminates Capacitor and Resistor
    • Improved PSRR (–75 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a
      Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors
  • Die-size ball grid (DSBGA)
    • NanoFree™ Lead-Free (YZF)
    • NanoStar™ SnPb (YEF)

TPA2010D1에 대한 설명

The TPA2010D1 (sometimes referred to as TPA2010) is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) in a 1,45 mm × 1,45 mm die-size ball grid array (DSBGA) that requires only three external components.

Features like 88% efficiency, –75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2010D1 (TPA2010) class-D amp ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 1 ms with minimal pop makes the TPA2010D1 (TPA2010) ideal for PDA applications.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2010D1. The TPA2010D1 allows independent gain while summing signals from separate sources and has a low 36 µV noise floor that is A-weighted.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA2010D1YZFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기