9-pin (YZF) package image

TPA2031D1YZFR 활성

2.5W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
TPA2010D1YZFR 활성 가변 게인 및 단락 보호 기능을 지원하는 2.5W 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPA2011D1YFFR 활성 단락 자동 복구 보호를 지원하는 3.2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA2031D1YZFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPA2031D1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZF) | 9
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPA2031D1의 주요 특징

  • Pin-to-Pin Compatibility with TPA2010D1
  • 32 ms Start-up Time Eliminates CODEC Click/Pop noise
  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency With an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
    • Improved PSRR (-75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
  • Wafer Chip Scale Packaging (WCSP)
    • NanoFree™ (YZF)
  • APPLICATIONS
    • Ideal for Wireless or Cellular Handsets and PDAs

TPA2031D1에 대한 설명

The TPA2031D1 is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a 1,45 mm × 1,45 mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only three external components.

Features like 88% efficiency, -75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2031D1 class-D amp ideal for cellular handsets. 32 ms start-up time allows the TPA2031D1 to share the same GPIO enable/shutdown control as the CODEC without passing through the CODEC turn-on pop.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2031D1. The TPA2031D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36 µV noise floor, A-weighted.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA2031D1YZFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기