9-pin (YZF) package image

TPA2034D1YZFR 활성

고정 4V/V 게인을 지원하는 2.75W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA2034D1YZFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZF) | 9
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPA2034D1의 주요 특징

  • Maximize Battery Life and Minimize Heat
    • 0.5–µ Shutdown Current
    • 3.0–mA Quiescent Current
    • High Efficiency Class–D
      • 88% at 400mW at 8
      • 80% at 100mW at 8
  • Three Fixed Gain Versions
    • TPA2032D1 has a gain of 2 V/V (6dB)
    • TPA2033D1 has a gain of 3 V/V (9.5dB)
    • TPA2034D1 has a gain of 4 V/V (12dB)
  • Only One External Component Required
    • Internal Matched Input Gain and Feedback Resistors for Excellent PSRR and CMRR
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
    • PSRR (–75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Dedicated Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • CMRR (–69 dB)Eliminates Two Input Coupling Capacitors
  • Thermal and Short–Circuit Protection
  • Pinout Very Similar to TPA2010D1
  • Wafer Chip Scale Packaging (WCSP)
    • NanoFree Lead–Free (Pb–Free: YZF)
  • APPLICATIONS
    • Ideal for Wireless Handsets, PDAs, and other mobile devices

TPA2034D1에 대한 설명

The TPA2032D1 (2V/V gain), TPA2033D1 (3V/V gain), and TPA2034D1 (4V/V gain) are 2.75–W high efficiency filter–free class–D audio power amplifiers, each in an approximately 1.5–mm × 1.5–mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only one external component. The pinout is the same as the TPA2010D1 except that the external gain setting input resistors required by the TPA2010D1 are integrated into the fixed gain TPA203xD1 family.

Features like –75dB PSRR and improved RF–rectification immunity with a very small PCB footprint (WCSP amplifier plus single decoupling cap) make the TPA203xD1 family ideal for wireless handsets. A fast start–up time of 3.2 ms with minimal pop makes the TPA203xD1 family ideal for PDA applications.

In wireless handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by a TPA203xD1. The TPA203xD1 family has a low 27–µV noise floor, A–weighted.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA2034D1YZFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기