TPA2039D1
- Powerful Mono Class-D Speaker Amplifier
- 3.24 W (4 , 5 V, 10% THDN)
- 2.57 W (4 , 5 V, 1% THDN)
- 1.80 W (8 , 5 V, 10% THDN)
- 1.46 W (8 , 5 V, 1% THDN)
- +12 dB Fixed Gain
- Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction
- Low Output Noise of 27 µV
- Low Quiescent Current of 1.5 mA
- Differential Input Impedance of 150 k
- Auto-Recovering Short-Circuit Protection
- Thermal-Overload Protection
- Filter-Free Mono Class-D Amp
- 9-Ball 1,21 mm × 1,16 mm 0,4mm Pitch WCSP
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- General Portable Audio Devices
The TPA2039D1 is a 3.2 W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) with 12 dB of fixed gain in a tiny 1.21 mm × 1.16 mm wafer chip scale package (WCSP). The device requires only one external component.
Features like 93% efficiency, 1.5 mA quiescent current, 0.1 µA shutdown current, 82-dB PSRR, 27 µV output noise and improved RF immunity make the TPA2039D1 class-D amplifier ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 4 ms with no audible pop makes the TPA2039D1 ideal for PDA and smart-phone applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3.2W Mono Class-D Audio Power Amplifier With 12dB Gain datasheet (Rev. A) | 2010/06/01 | |
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 | ||
Application note | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013/05/01 | ||
EVM User's guide | TPA2039D1EVM - User Guide | 2009/12/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.