24-pin (PW) package image

TPA3007D1PWR 활성

6.5W 모노, 8~18V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3007D1PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPA3007D1 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPA3007D1의 주요 특징

  • 6.5 W Into 8- to VCC, Short to GND, Short Between Outputs)
  • Third-Generation Modulation Technique:
    • Replaces Large LC Filter With Small, Low-Cost Ferrite Bead Filter in Most Applications
    • Improved Efficiency
    • Improved SNR
  • Low Supply Current... mA Typ at 12 V
  • Shutdown Control... < 1µA Typ
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors/TVs
    • Desktop Replacement Notebook PCs
    • Hands-Free Car Kits
    • Powered Speakers

TPA3007D1에 대한 설명

The TPA3007D1 is a 6.5-W mono bridge-tied load (BTL) class-D audio power amplifier with high efficiency, eliminating the need for heat sinks. The TPA3007D1 can drive 8- speakers with only a ferrite bead filter required to reduce EMI.

The gain of the amplifier is controlled by two input terminals, GAIN1 and GAIN0. This allows the amplifier to be configured for a gain of 12, 18, 23.6, and 36 dB. The differential input stage provides high common mode rejection and improved power supply rejection.

The amplifier also includes "de-pop" circuitry to reduce the amount of pop at power-up and when cycling SHUTDOWN.

The TPA3007D1 is available in the 24-pin TSSOP package (PW) and does not require an external heat sink.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3007D1PW 활성
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기