이 제품의 최신 버전이 있습니다
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPA3100D2-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 20 W/Channel Into an 8-
Load From an 18-V Supply
- 10 W/Channel Into an 8-
Load From a 12-V Supply
- 15 W/Channel Into an 4-
Load From a 12-V Supply
- Operates From 10 V to 26 V
- 92% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Four Selectable Fixed-Gain Settings
- Differential Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection With Auto-Recovery Feature
- Clock Output for Synchronization With Multiple Class-D Devices
- Surface Mount 7-mm × 7-mm 48-pin QFN (RGZ) Package
- APPLICATIONS
- Televisions
The TPA3100D2 is a 20-W per channel, efficient, class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3100D2 can drive stereo speakers as low as 4 . The high efficiency of the TPA3100D2, 92%, eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20 dB, 26 dB, 32 dB, or 36 dB.
The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output shorts with an auto-recovery feature and monitor output.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 20-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier datasheet | 2008/05/20 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치