32-pin (DAD) package image

TPA3116D2DAD 활성

SpeakerGuard™를 지원하는 50W 스테레오, 100W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3116D2DADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (DAD) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 46 | TUBE

TPA3116D2의 주요 특징

  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2)
    • 2 × 30 W Into a 8-Ω BTL Load at 24 V (TPA3118D2)
    • 2 × 15 W Into a 8-Ω BTL Load at 15 V (TPA3130D2)
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
    • >90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss Greatly Reduces Heat Sink Size
    • Advanced Modulation Schemes
  • Multiple Switching Frequencies
    • AM Avoidance
    • Master and Slave Synchronization
    • Up to 1.2-MHz Switching Frequency
  • Feedback Power-Stage Architecture With High PSRR Reduces PSU Requirements
  • Programmable Power Limit
  • Differential and Single-Ended Inputs
  • Stereo and Mono Mode With Single-Filter Mono Configuration
  • Single Power Supply Reduces Component Count
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit With Error Reporting
  • Thermally Enhanced Packages
    • DAD (32-Pin HTSSOP Pad Up)
    • DAP (32-Pin HTSSOP Pad Down)
  • –40°C to 85°C Ambient Temperature Range

TPA3116D2에 대한 설명

The TPA31xxD2 series are stereo efficient, digital amplifier power stage for driving speakers up to 100 W / 2 Ω in mono. The high efficiency of the TPA3130D2 allows it to do 2 × 15 W without external heat sink on a single layer PCB. The TPA3118D2 can even run 2 × 30 W / 8 Ω without heat sink on a dual layer PCB. If even higher power is needed the TPA3116D2 does 2 × 50 W / 4 Ω with a small heat-sink attached to its top side PowerPAD. All three devices share the same footprint enabling a single PCB to be used across different power levels.

The TPA31xxD2 advanced oscillator/PLL circuit employs a multiple switching frequency option to avoid AM interferences; this is achieved together with an option of either master or slave option, making it possible to synchronize multiple devices.

The TPA31xxD2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3116D2DADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.