44-pin (DDV) package image

TPA3245DDV 활성

115W 스테레오, 230V 모노, 12V~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3245DDVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (DDV) | 44
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 35 | TUBE

TPA3245의 주요 특징

  • Differential Analog Inputs
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 115-W Stereo into 4 Ω in BTL Configuration
    • 145-W Stereo into 3 Ω in BTL Configuration
    • 230-W Mono into 2 Ω in PBTL Configuration
  • Total Output Power at 1%THD+N
    • 95-W Stereo into 4 Ω in BTL Configuration
    • 115-W Stereo into 3 Ω in BTL Configuration
    • 185-W Mono into 2 Ω in PBTL Configuration
  • Advanced Integrated Feedback Design with High-speed Gate Driver Error Correction
    (PurePath™ Ultra-HD)
    • Signal Bandwidth up to 100 kHz for High Frequency Content From HD Sources
    • Ultra Low 0.005% THD+N at 1 W into 4 Ω and <0.01% THD+N to Clipping
    • 65 dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • <50 µV (A-Weighted) Output Noise
    • >112 dB (A Weighted) SNR
  • Multiple Configurations Possible:
    • Stereo, Mono, 2.1 and 4xSE
  • Click and Pop Free Startup and Stop
  • 90% Efficient Class-D Operation (4 Ω)
  • Wide 12-V to 30-V Supply Voltage Operation
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage, Overtemperature, Clipping, and Short Circuit Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design

TPA3245에 대한 설명

TPA3245 is a high performance class-D power amplifier that enables true premium sound quality with class-D efficiency. It features an advanced integrated feedback design and proprietary high-speed gate driver error correction (PurePath™ Ultra-HD). This technology allows ultra low distortion across the audio band and superior audio quality. The device is operated in AD-mode, and can drive up to 2 x 115 W into 4-Ω load and 2 x 145 W into 3-Ω load and features a 2 VRMS analog input interface that works seamlessly with high performance DACs such as TI’s PCM5242. In addition to excellent audio performance, TPA3245 achieves both high power efficiency and very low power stage idle losses below 0.45 W. This is achieved through the use of 65 mΩ MOSFETs and an optimized gate driver scheme that achieves significantly lower idle losses than typical discrete implementations.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3245DDVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.