TPA6017A2
- Internal Gain Control, Which Eliminates External Gain-Setting Resistors
- 2-W/Ch Output Power Into 3-
Load From 5-V Supply
- Fully Differential Input
- Low Supply Current ...6-mA Typical
- Depop Circuitry
- APPLICATIONS
- Notebook Computers, PDAs, and Other Portable Audio Devices
The TPA6017A2 is a stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3- loads. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board space for other features.
Amplifier gain is internally configured and controlled by way of two terminals (GAIN0 and GAIN1). Gain settings of 6 dB, 10 dB, 15.6 dB, and 21.6 dB (inverting) are provided.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2-W Stereo Audio Power Amplifier with Four Selectable Gain Settings datasheet (Rev. A) | 2007/09/28 | |
User guide | TPA6017A2EVM - User Guide | 2001/12/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA6017A2EVM — TPA6017A2 EVM(평가 모듈)
The TPA6017A2 is a 2-W stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3-Ohm speakers. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치