TPA6021A4
- 2 W Into 4-
Speakers With External Heatsink
- DC Volume Control With 2-dB
Steps from -40 dB to 20 dB- Fade Mode
- -85-dB Mute Mode
- Differential Inputs
- 1-µA Shutdown Current (Typical)
- Headphone Mode
- APPLICATIONS
- LCD Monitors
The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.
The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.
To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2-W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control datasheet | 2005/06/27 | |
EVM User's guide | TPA6021A4EVM - User Guide (Rev. A) | 2006/03/15 | ||
EVM User's guide | TPA6021A4EVM - User Guide | 2005/07/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA6021A4EVM — TPA6021A4 EVM(평가 모듈)
The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.
The 20-pin DIP package (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치