TPA6045A4C
- MicrosoftWindows Vista Compliant
- Fully Differential Architecture and High PSRR Provide Excellent RF Rectification Immunity
- 2.1-W, 1% THD+N Into 4-Ω Speakers and 85-mW, 1% THD+N Into 16-Ω Headphones From 5-V Supply
- DirectPath Headphone Amplifier Eliminates Output Capacitors(1)
- Internal 4-Step Speaker Gain Control: 10, 12, 15.6, 21.6 dB and Fixed -1.5-V/V Headphone
- 3.3-V Low Dropout Regulator for CODEC
- Independent Shutdown Controls for Speaker, Headphone Amplifier, and Low Dropout Regulator (LDO)
- Output Short-Circuit and Thermal Protection
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Portable DVD
(1)US Patent Number 5289137
The TPA6045A4C is a stereo audio power amplifier and DirectPath headphone amplifier in a thermally enhanced, space-saving, 32-pin QFN package. The speaker amplifier is capable of driving 2.1 W per channel continuously into 4-Ω; loads at 5 V. The headphone amplifier achieves a minimum of 85 mW at 1% THD+N from a 5-V supply. A built-in internal 4-step gain control for the speaker amplifier and a fixed - 1.5 V/V gain for the headphone amplifier minimizes external components needed.
Independent shutdown control and dedicated inputs for the speaker and headphone allow the TPA6045A4C to simultaneously drive both headphones and internal speakers. Differential inputs to the speaker amplifiers offer superior power-supply and common-mode noise rejection.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2-W Stereo Audio Power Amplifier w/DirectPath Stereo Headphone Drive & Regulator datasheet | 2008/11/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치