16-pin (RTE) package image

TPA6135A2RTER 활성

Hi-Z 모드를 지원하는 25mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
TPA6132A2RTER 활성 WQFN, 25mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPA6141A2YFFR 활성 32mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6135A2RTET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPA6135A2 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPA6135A2의 주요 특징

  • Patented DirectPath™ Technology Eliminates Need for DC-Blocking Capacitors
    • Outputs Biased at 0 V
    • Excellent Low Frequency Fidelity
  • Active Click and Pop Suppression
  • HI-Z Output Mode
  • 2.1 mA Typical Supply Current
  • Fully Differential or Single-Ended Inputs
    • Built-In Resistors Reduces Component Count
    • Improves System Noise Performance
  • Constant Maximum Output Power from 2.3 V to 5.5 V Supply
    • Simplifies Design to Prevent Acoustic Shock
  • Improved RF Noise Immunity
  • Microsoft™ Windows Vista™ Compliant
  • High Power Supply Noise Rejection
    • 100 dB PSRR at 217 Hz
    • 90 dB PSRR at 10 kHz
  • Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Gain Settings: 0 dB and 6 dB
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • Small Package Available
    • 16-Pin, 3 mm × 3 mm Thin QFN
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones / Cellular Phones
    • Notebook Computers
    • CD / MP3 Players
    • Portable Gaming

DirectPath is a trademark of Texas Instruments.
Windows Vista is a trademark of Microsoft Corporation.

TPA6135A2에 대한 설명

The TPA6135A2 (sometimes referred to as TPA6135) is a DirectPath™ stereo headphone amplifier that eliminates the need for external dc-blocking output capacitors. Differential stereo inputs and built-in resistors set the device gain, further reducing external component count. Gain is selectable at 0 dB or 6 dB. The amplifier drives 25 mW into 16 speakers from a single 2.3 V supply. The TPA6135A2 (TPA6135) provides a constant maximum output power independent of the supply voltage, thus facilitating the design for prevention of acoustic shock.

The TPA6135A2 (TPA6135) features HI-Z mode which can set the outputs to a high impedance configuration. The fully differential inputs reduce system noise pickup between the audio source and the headphone amplifier. The high power supply noise rejection performance and differential architecture provide increased RF noise immunity. For single-ended input signals, connect INL+ and INR+ to ground.

The device has built-in pop suppression circuitry to completely eliminate disturbing pop noise during turn-on and turn-off. The amplifier outputs have short-circuit and thermal-overload protection along with ±8 kV HBM ESD protection, simplifying end equipment compliance to the IEC 61000-4-2 ESD standard.

The TPA6135A2 (TPA6135) operates from a single 2.3 V to 5.5 V supply with 2.1 mA of typical supply current. Shutdown mode reduces supply current to less than 1 µA.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6135A2RTET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기