14-pin (PW) package image

TPA6138A2PW 활성

조정 가능한 게인을 지원하는 40mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6138A2PWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPA6138A2의 주요 특징

  • Stereo DirectPath™ Headphone Amplifier
    • 40 mW Into 32 Ω With 3.3-V Supply
  • Low THD+N < 0.01% at 10 mW Into 32 Ω
  • High SNR, >90 dB
  • Differential Input and Single-Ended Output
  • Adjustable Gain by External Gain-Setting
    Resistors
  • Configurable as a Second-Order Low-Pass Filter
    • Ideal for PWM Audio Sources
  • Low DC Offset, <1 mV
  • Ground-Referenced Outputs Eliminate DC-
    Blocking Capacitors
    • Reduce Board Area
    • Reduce Component Cost
    • Improve THD+N Performance
    • No Degradation of Low-Frequency Response
      Due to Output Capacitors
  • Short-Circuit Protection
  • Click- and Pop-Reduction Circuitry
  • External Undervoltage Mute
  • Active Mute Control for Pop-Free Audio On/Off
    Control
  • Space-Saving TSSOP Package

TPA6138A2에 대한 설명

The TPA6138A2 is a pop-free stereo headphone amplifier designed to allow the removal of the output dc-blocking capacitors for reduced component count and cost. The device is ideal for single-supply electronics where size and cost are critical design parameters.

Designed using TI’s patented DirectPath™ technology, The TPA6138A2 is capable of driving 25 mW into a 32-Ω load with 3.3-V supply voltage. The device has differential inputs and uses external gain-setting resistors that supports a gain range of ±1 V/V to ±10 V/V. Gain can be configured individually for each channel. The device can also be configured as a second-order low-pass filter and is ideal for interfacing with PWM audio sources. Audio output compiles with ±8-kV IEC ESD protection, requiring just a simple resistor-capacitor ESD protection circuit. The TPA6138A2 has built-in active-mute control for pop-free audio on/off control. The TPA6138A2 has an external undervoltage detector that mutes the output when the power supply is removed, ensuring a pop-free shutdown.

Using the TPA6138A2 in audio products can reduce component count considerably compared to traditional headphone amplifiers. The TPA6138A2 does not require a split-rail power supply or a dc blocking capacitor. The TPA6138A2 integrates its own charge pump to generate a negative supply rail that provides a clean, pop-free ground-biased audio signal.

The TPA6138A2 is available in a 14-pin TSSOP.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6138A2PWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기