16-pin (YFF) package image

TPA6141A2YFFR 활성

32mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6141A2YFFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFF) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPA6141A2의 주요 특징

  • TI Class-G Technology Significantly Prolongs Battery Life and Music Playback Time
    • 0.6 mA / Ch Quiescent Current
    • 50% to 80% Lower Quiescent Current Than Ground-Referenced Class-AB Headphone Amplifiers
  • DirectPathTM Technology Eliminates Large Output DC-Blocking Capacitors
    • Outputs Biased at 0 V
    • Improves Low Frequency Audio Fidelity
  • Active Click and Pop Suppression
  • Fully Differential Inputs Reduce System Noise
    • Also Configurable as Single-Ended Inputs
  • SGND Pin Eliminates Ground Loop Noise
  • Wide Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • 100 dB Power Supply Noise Rejection
  • Built-in Input Low Pass Filter
  • Gain Settings: 0 dB and 6dB
  • Short-Circuit Current Limiter
  • Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • 0,4 mm Pitch, 1,6 mm × 1,6 mm 16-Bump WCSP (YFF) Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones / Music Phones
    • Smart Phones
    • Portable Media / MP3 Players
    • Portable CD / DVD Players

All trademarks are the property of their respective owners.

TPA6141A2에 대한 설명

The TPA6141A2 (also known as TPA6141) is a Class-G DirectPath stereo headphone amplifier with selectable gain. Class-G technology maximizes battery life by adjusting the voltage supplies of the headphone amplifier based on the audio signal level. At low level audio signals, the internal supply voltage is reduced to minimize power dissipation. DirectPathTM technology eliminates external DC-blocking capacitors.

The device features fully differential inputs with an integrated low pass filter to reduce system noise pickup between the audio source and the headphone amplifier and to reduce DAC out-of-band noise. The high power supply noise rejection performance and differential architecture provides increased RF noise immunity. For single-ended input signals, connect INL+ and INR+ to ground.

The device operates from a 2.5 V to 5.5 V supply voltage. Class-G operation keeps total supply current below 5.0 mA while delivering 500 µW per channel into 32 . Shutdown mode reduces the supply current to less than 3 µA and is activated through the EN pin.

The device has built-in pop suppression circuitry to completely eliminate disturbing pop noise during turn-on and turn-off. The amplifier outputs have short-circuit and thermal-overload protection along with ±8 kV HBM ESD protection, simplifying end equipment compliance to the IEC 61000-4-2 ESD standard.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6141A2YFFT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.