TPL0102-EP
- Dual-Channel, 256-Position Resolution
- Non-Volatile Memory Stores Wiper Settings
- 2-mm × 2-mm, 14-Pin TSSOP Package
- 100-kΩ End-to-End Resistance (TPL0102-100)
- Fast Power-Up Response Time to Wiper Setting:
<100 µs - ±0.5 LSB INL, ±0.25 LSB DNL
(Voltage-Divider Mode) - 4 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- I2C-Compatible Serial Interface
- 2.7- to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±2.25 to ±2.75 V Dual-Supply Operation
- Operating Temperature Range From
–40°C to 125° - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II)
- 2000-V Human Body Model
- Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Extended (Q) Temperature –40°c to
125°C - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The TPL0102-EP is a two-channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0102-EP-100 has an end-to-end resistance of 100 kΩ.
The TPL0102-EP has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position. The internal registers of the TPL0102-EP can be accessed using the I2C interface.
The TPL0102-EP is available in a 14-pin TSSOP package with a specified temperature range of 40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPL0102-EP 256-Taps Dual-Channel Digital Potentiometer With Non-Volatile Memory datasheet | PDF | HTML | 2014/06/11 |
* | VID | TPL0102-EP VID V6214613 | 2016/06/21 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
User guide | TPL0102 Evaluation Module | 2011/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPL0102EVM — TPL0102 I2C 인터페이스를 지원하는 256탭 듀얼 채널 디지털 포텐셔미터 평가 모듈
The TPL0102 EVM is designed to evaluate the operation and performance of the TPL0102, which is a two channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.