데이터 시트
TPL0202-10
- Two Potentiometers With 256-Position Resolution
- Non-Volatile Memory Stores Wiper Settings
- 10-kΩ End-to-End Resistance (TPL0202-10)
- Fast Power-Up Response Time: <100 µs
- ±1 LSB INL, ±0.5 LSB DNL (Voltage-Divider Mode)
- 12 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- SPI Serial Interface
- 2.7 to 5.5 V Single-Supply Operation
- Operating Temperature Range From –40°C to +105°C
The TPL0202 has two linear-taper digital potentiometers (DPOTs) with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0202-10 has an end-to-end resistance of 10 kΩ.
This DPOT can be used as a mechanical potentiometer replacement, allowing the user (or software) to digitally control and adjust resistance.
The TPL0202 has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position for automatic recall upon power-up. The internal registers of the TPL0202 can be accessed using a SPI-compatible digital interface.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPL0202 256-Taps Dual Channel Digital Potentiometer With SPI and Non-Volatile Memory datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2017/02/17 |
Application brief | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019/07/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-00663 — LIDAR 펄스 ToF(Time of Flight) 레퍼런스 설계
Light Detection and Ranging (LIDAR) systems use the time taken by the light to fly back and forth to an object in an effort to measure the distance to this target. The TIDA-00663 reference design shows how to design the time measurement back-end for LIDAR based on Time to Digital Converter (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |