데이터 시트
TPL0401A-10-Q1
- Single-Channel, 128-Position Resolution
- 10-kΩ End-to-End Resistance Options
- Low Temperature Coefficient: 22 ppm/°C
- I2C Serial Interface
- 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- ±20% Resistance Tolerance
- A and B Versions Have Different I2C Addresses
- L Terminal is Internal and Connected to GND
- Operating Temperature: –40°C to +125°C
- Available in Industry Standard SC70 Packages
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
The TPL0401x-10-Q1 device is a single-channel, linear-taper digital potentiometer with 128 wiper positions. The TPL0401x-10-Q1 has the low terminal internal and connected to GND. The position of the wiper can be adjusted using an I2C interface. The TPL0401x-10-Q1 is available in a 6-pin SC70 package with a specified temperature range of –40°C to +125°C. The part has a 10-kΩ end-to-end resistance and can operate with a supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This kind of product is widely used in setting the voltage reference for low power DDR3 memory.
The TPL0401x-10-Q1 has the low terminal internal and connected to GND.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPL0401x-10-Q1 128-TAPS Single-Channel Digital Potentiometer with I2C Interface datasheet | PDF | HTML | 2016/11/18 |
Application brief | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019/07/03 | ||
EVM User's guide | TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016/11/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |