TS12A4514
- 2-V to 12-V Single-Supply Operation
- Specified ON-State Resistance:
- 15 Max With 12-V Supply
- 20 Max With 5-V Supply
- 50 Max With 3.3-V Supply
- Specified Low OFF-Leakage Currents:
- 1 nA at 25°C
- 10 nA at 85°C
- Specified Low ON-Leakage Currents:
- 1 nA at 25°C
- 10 nA at 85°C
- Low Charge Injection: 11.5 pC (12-V Supply)
- Fast Switching Speed:
tON = 80 ns, tOFF = 50 ns (12-V Supply) - Break-Before-Make Operation (tON > tOFF)
- TTL/CMOS-Logic Compatible With 5-V Supply
The TS12A4514/TS12A4515 are single pole/single throw (SPST), low-voltage, single-supply CMOS analog switches, with very low switch ON-state resistance. The TS12A4514 is normally open (NO). The TS12A4515 is normally closed (NC).
These CMOS switches can operate continuously with a single supply between 2 V and 12 V. Each switch can handle rail-to-rail analog signals. The OFF-leakage current maximum is only 1 nA at 25°C or 10 nA at 85°C.
All digital inputs have 0.8-V to 2.4-V logic thresholds, ensuring TTL/CMOS-logic compatibility when using a 5-V supply.
For pin-compatible parts for use with dual supplies, see the TS12A4516/TS12A4517.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low-Voltage, Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches datasheet (Rev. D) | 2009/03/10 | |
Application note | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/06/02 | |
Application note | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/01 | |
Application note | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008/07/03 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |