TS3A4741
- Low ON-State Resistance (Ron)
- 0.9-Ω Max (3-V Supply)
- 1.5-Ω Max (1.8-V Supply)
- 0.4-Ω Max Ron Flatness (3-V Supply)
- 1.6-V to 3.6-V Single-Supply Operation
- Available in SOT-23 and VSSOP Packages
- High Current-Handling Capacity (100 mA
Continuous) - 1.8-V CMOS Logic Compatible (3-V Supply)
- Fast Switching: tON = 14 ns, tOFF = 9 ns
The TS3A4741 and TS3A4742 are bi-directional, 2-channel single-pole/single-throw (SPST) analog switches with low ON-state resistance (Ron), low-voltage, that operate from a single 1.6-V to 3.6-V supply. These devices have fast switching speeds, handle rail-to-rail analog signals, and consume very low quiescent power.
The digital logic input is 1.8-V CMOS compatible when using a single 3-V supply.
The TS3A4741 has two normally open (NO) switches, and the TS3A4742 has two normally closed (NC) switches.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |