TS5MP645
전원 차단 보호 및 1.8V 로직을 지원하는 1.5pF, 5V, 2:1(SPDT), 10채널 MIPI 아날로그 스위치
데이터 시트
TS5MP645
- Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
- 10-Channel 2:1 Switch
- Powered-Off Protection
I/Os Hi-Z when VDD = 0 V - Low RON of 2.45-Ω Typical
- Low CON of 1.5 pF
- Minimum bandwidth of 1.5 GHz
- Ultra Low Crosstalk of -40 dB
- Low Power Disable Mode
- 1.8-V Compatible Logic Inputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (HBM)
The TS5MP645 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10 channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP645 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.
The device has excellent bandwidth, low channel to channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The low current consumption meets the need of low power applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TS5MP645 4-Data Lane 2:1 MIPI Switch (10-Channel, 2:1 Analog Switch) datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2018/07/16 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치