TS5MP646
- Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
- 10-Channel 2:1 Switch
- Powered-Off Protection:
I/Os Hi-Z when VDD = 0 V - Low RON of 4.2-Ω Typical
- Bandwidth of 3 GHz
- Ultra Low Crosstalk of -40 dB
- Low Power Disable Mode
- 1.8-V Compatible Logic Inputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (HBM)
The TS5MP646 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10-channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP646 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.
The device has a bandwidth of 3 GHz, low channel-to-channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The devices low current consumption meets the needs of low power applications, including mobile phones and other personal electronics.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TS5MP646 4 Data Lane 2:1 MIPI Switch (10-Channel, 2:1 Analog Switch) datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2019/04/01 |
Application brief | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/07/26 | |
Application note | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/06/02 | |
Application note | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/01 | |
EVM User's guide | TS5MP646EVM User's guide | 2017/08/11 | ||
Application note | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008/07/03 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TS5MP646EVM — TI MIPI 스위치의 DC 테스트를 위한 범용 PCB 평가 모듈
The TS5MP646EVM provides test points for each pin which allows quick DC testing of TI's MIPI switches.
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치