10-pin (DGS) package image

DAC60501MDGST 現行

採用 WSON 封裝並提供精確內部參考的真正 12 位元、單通道、SPI/I2C、電壓輸出 DAC

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC60501MDGSR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGS) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

DAC60501 的特色

  • 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
  • Low glitch energy: 4 nV–s
  • Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
  • Very-low power: 1 mA at 5.5 V
  • Integrated 5-ppm/°C (max), 2.5-V precision reference
  • Pin-selectable serial interface:
    • 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
    • 2-wire, I 2C compatible
  • Power-on-reset: Zero scale or midscale
  • 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: Small 8-pin WSON and 10-pin VSSOP

DAC60501 的說明

The 16-bit DAC80501, 14-bit DAC70501, and 12-bit DAC60501 (DACx0501) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage-output. The DACx0501 are specified monotonic by design, and offer linearity of < 1 LSB. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V, 2.5 V, or 5 V. The DACx0501 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale, and remains at that scale until a valid code is written to the device. These devices consume a low current of 1 mA, and include a power-down feature that reduces current consumption to typically 15 µA at 5 V.

The digital interface of the DACx0501 can be configured to SPI or I 2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0501 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. In I 2C mode, the DACx0501 operate in standard mode (100Kbps), fast mode (400Kbps), and fast mode plus (1.0Mbps).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DAC60501MDGSR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解