8-pin (P) package image

DRV134PA 現行

採用 PDIP 和 SOL-16 的音訊平衡線路驅動器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $4.604
100 249 $4.034
250 999 $2.828
1,000 + 99,999,999 $2.279

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (P) | 8
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

DRV134 的特色

  • Balanced Output
  • Low Distortion: 0.0005% at f = 1 kHz
  • Wide Output Swing: 17Vrms into 600 Ω
  • High Capacitive Load Drive
  • High Slew Rate: 15 V/µs
  • Wide Supply Range: ±4.5 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: ±5.2 mA
  • 8-Pin DIP, SO-8, and SOL-16 Packages
  • Companion to Audio Differential Line Receivers:
    INA134 and INA137
  • Improved Replacement for SSM2142

DRV134 的說明

The DRV134 and DRV135 are differential output amplifiers that convert a single-ended input to a balanced output pair. These balanced audio drivers consist of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1 kHz) and high slew rate (15 V/µs).

The on-chip resistors are laser-trimmed for accurate gain and optimum output common-mode rejection. Wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. They easily drive the large capacitive loads associated with long audio cables. Used in combination with the INA134 or INA137 differential receivers, they offer a complete solution for transmitting analog audio signals without degradation.

The DRV134 is available in 8-pin DIP and SOL-16 surface-mount packages. The DRV135 comes in a space-saving SO-8 surface-mount package. Both are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $4.604
100 249 $4.034
250 999 $2.828
1,000 + 99,999,999 $2.279

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解