38-pin (DCP) package image

DRV8711DCPR 現行

具有 1/256 微型步進和熄火偵測功能的 52 V、雙極步進馬達閘極驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DRV8711DCP 最後一次購買
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (DCP) | 38
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

DRV8711 的特色

  • Pulse width modulation (PWM) microstepping motor driver
    • Built-In 1/256-Step microstepping indexer
    • Drives external N-Channel MOSFETs
    • Optional STEP/DIR pins
    • Optional PWM control interface for DC motors
  • Flexible decay modes, including automatic mixed decay mode
  • Stall detection with optional BEMF output
  • Highly configurable SPI serial interface
  • Internal reference and torque DAC
  • 8-V to 52-V Operating supply voltage range
  • Scalable output current
  • Thermally enhanced surface-mount package
  • 5-V Regulator capable of 10-mA load
  • Protection and diagnostic features
    • Overcurrent protection (OCP)
    • Overtemperature shutdown (OTS)
    • Undervoltage lockout (UVLO)
    • Individual fault condition indication bits
    • Fault condition indication pin

DRV8711 的說明

The DRV8711 device is a stepper motor controller that uses external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, which is capable of step modes from full step to 1/256-step.

An ultra-smooth motion profile can be achieved using adaptive blanking time and various current decay modes, including an auto-mixed decay mode. Motor stall is reported with an optional back-EMF output.

A simple step/direction or PWM interface allows easy interfacing to controller circuits. A SPI serial interface is used to program the device operation. Output current (torque), step mode, decay mode, and stall detection functions are all programmable through a SPI serial interface.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. Fault conditions are indicated through a FAULTn pin, and each fault condition is reported through a dedicated bit through SPI.

The DRV8711 is packaged in a PowerPAD™ 38-pin HTSSOP package with thermal pad (Eco-friendly: RoHS and no Sb/Br).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DRV8711DCP 最後一次購買
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解