8-pin (D) package image

INA118U 現行

精準、低功耗儀器放大器

與此相同: INA118UG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA118U/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (D) | 8
作業溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送包裝 75 | TUBE

INA118 的特色

  • A newer version of this device is now available: INA818
  • Low offset voltage: 50 µV, maximum
  • Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
  • Low input bias current: 5 nA, maximum
  • High CMR: 110 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 to ±18 V
  • Low quiescent current: 350 µA
  • Packages: 8-Pin plastic DIP, SO-8

INA118 的說明

The INA118 is a low-power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile, three op amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth, even at high gain (70 kHz at G = 100).

A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA118 is laser-trimmed for low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C), and high common-mode rejection (110 dB at G = 1000). The INA118 operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 350 µA, making this device an excellent choice for battery-operated systems.

The INA118 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, and specified for the –40°C to +85°C temperature range.

The upgraded INA818 offers a lower input stage offset voltage (35 µV, maximum), lower input bias current (0.5 nA maximum) and lower noise (8 nV/√Hz) at the same quiescent current. See the Device Comparison Table for a selection of precision instrumentation amplifiers from Texas Instruments.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA118U/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R