8-pin (D) package image

INA132U 停產

低功耗、單電源供電差動放大器

INA132U 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
INA132U/2K5 現行 低功耗、單電源供電差動放大器 Replacement
功能相似於所比較的產品。
INA592IDGKT 現行 高精密 (40-μV 偏移)、2MHz、88-dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA132U/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多INA132資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

INA132 的特色

  • Wide supply range:
    • Single supply: 2.7V to 36V
    • Dual supplies: ±1.35V to ±18V
  • DC precision performance:
    • Low gain error: ±0.075% (maximum)
    • Low nonlinearity: 0.001% (maximum)
    • High common-mode rejection: 90dB (typical)
  • Low quiescent current: 175µA

INA132 的說明

The INA132 is a low-power, unity-gain differential amplifier consisting of a precision op amp with a precision resistor network. The on-chip resistors are laser trimmed for accurate gain and high common-mode rejection. Excellent TCR tracking of the resistors maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. The internal op amp common-mode range extends to the negative supply—an excellent choice for single-supply applications. The INA132 operates on single (2.7V to 36V) or dual (±1.35V to ±18V) supplies.

The differential amplifier is the foundation of many commonly used circuits. The INA132 provides this circuit function without using an expensive precision resistor network. The INA132 is available in an SO-8 surface-mount package and operates over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA132U/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤